Metall-Schutzschlauch mit Mantel; Innendurchmesser: 16mm; Aussendurchmesser: 21.1mm; Nenngröße: 1/2; Stahl;
55503280
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
604,72 €
(2.015,75 €/100 Meter)
30 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Schützt vor Flüssigkeiten
- Zugfest
- Leicht zu reinigen durch glatte, weiße Oberfläche
- Erhöht trittfest
- FDA geprüfter Aussenmantel
Anwendung
- Maschinenbau
- Anlagenbau
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen
- Pharmaindustrie
- Lebensmittelverpackungsmaschinen