I-Verbinder; Nenngröße: 42; Für Schlauchaussendurchmesser: 42mm; Lichte Weite: 32.5mm; Polyamid; Halogenfrei; IP 66
55507031
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
40,32 €
(2.016,12 €/100 Stück)
2 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schnelle Montage
- Ausreißsichere Verbindung
- Beliebiges Verlängern von parallel gewellten Schläuchen
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® FPAS
- Schlauchkupplung zur Verlängerung