61805109
Schlauchverschraubung; M 16; Passend für Schutzschlauchgröße: 16; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68 - 2 bar;
SILVYN® FPAD-M 16X1,5 / 16 BK (IP68)
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
86,35 €
(863,47 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Gewährt zusätzliche Zugentlastung der Leitung/en durch integrierte SKINTOP® Kabelverschraubung mit flexiblen Lamellen.
- Schnellverschluss mit Verschlusssicherung schützt vor ungewolltem Öffnen des Schlauchsystems.
- Einfache Demontage der Schlauchverschraubung mittels Schraubendreher.
- Flüssigkeitsdicht gemäß Schutzart IP 66 bzw. IP 68 (schlauchseitig, in Verbindung mit den Schutzschläuchen SILVYN® FPAS und SILVYN® HCC).
- Große, variable Klemmbereiche lassen verschiedene Leitungsaußendurchmesser zu.
- Produkt ist in drei verschiedenen metrischen Größen und zwei Schutzart-Varianten erhältlich.
Anwendung
- Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen zur Verbindung eines Schutzschlauchsystems und einer Anwendung.
- Für Schutzschlauchsysteme, die eine zusätzliche Zugentlastung bei gleichzeitig höchster Abdichtung der Leitung benötigen.
- Zur Verwendung mit den Schutzschläuchen SILVYN® FPAS und SILVYN® HCC.
- Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
- Hält chemischen und mechanischen Belastungen stand.
- Für den Außenbereich geeignet.