Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® FPAG 90° PG Winkel-Schlauchverschraubung
UKCA markedCE markedUL recognized
flame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SILVYN® FPAG 90° PG

Winkel-Schlauchverschraubung; PG 7; Nenngröße: 10; Passend für Schutzschlauchgröße: 10; Polyamid; Halogenfrei; IP 66;

SILVYN® FPAG 90° PG 7 GY

55506710

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

47,96 €

(479,56 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
  • Schnelle Montage
  • Zugfest
  • Abdichtung
  • Vibrationsschutz

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® FPAS
  • Anwendungen mit starken Vibrationen