Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® FPAG-M Schlauchverschraubung
UKCA markedCE markedUL recognized
chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SILVYN® FPAG-M

Schlauchverschraubung; M 12; Nenngröße: 10; Passend für Schutzschlauchgröße: 10; Polyamid; Halogenfrei; IP 66;

SILVYN® FPAG M12X1,5 / 10 GY

55506300

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

100,45 €

(200,90 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 50 Stück.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Schnelle Montage
  • Zugfest
  • Abdichtung
  • Vibrationsschutz

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® FPAS
  • Anwendungen mit starken Vibrationen