Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® FPAG-M Schlauchverschraubung
UKCA markedCE markedUL recognized
chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SILVYN® FPAG-M

Schlauchverschraubung; M 20; Passend für Schutzschlauchgröße: 20; Polyamid; Halogenfrei; IP 66;

SILVYN® FPAG M20X1,5 / 20 GY

55506341

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

Möchten Sie ein individuelles Angebot für diesen Artikel?

Anzahl

10 Stück pro Packung

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 100 Stück.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Schnelle Montage
  • Zugfest
  • Abdichtung
  • Vibrationsschutz

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® FPAS
  • Anwendungen mit starken Vibrationen