Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® FPAG PG Schlauchverschraubung
UKCA markedCE markedUL recognized
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SILVYN® FPAG PG

Schlauchverschraubung; PG 9; Nenngröße: 10; Passend für Schutzschlauchgröße: 10; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig; IP 66;

SILVYN® FPAG PG 9/1 BK

55506595

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

19,15 €

(191,51 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Schnelle Montage
  • Zugfest
  • Abdichtung
  • Vibrationsschutz

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® FPAS
  • Anwendungen mit starken Vibrationen