Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® FPAS Parralel-gewellter Schutzschlauch
UKCA markedCE markedUL recognized
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SILVYN® FPAS

Parallel-gewellter Schutzschlauch; Innendurchmesser: 6.3mm; Aussendurchmesser: 10mm; Nenngröße: 10; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig

SILVYN® FPAS 10/6,3X10,0 BK 10M

61737246

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

164,86 €

(164,86 €/100 Meter)

Anzahl

10 Meter pro Packung

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 100 Meter.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Formstabil
  • Flexibel
  • Flammwidrig selbstverlöschend nach UL 94V-2
  • Erhöht trittfest
  • Schlagfest

Anwendung

  • Maschinenbau
  • Anlagenbau
  • Bahnanwendungen / Fahrzeugbau
  • Bewegliche Anwendungen
  • Im Innen- und Außenbereich