55507304
SILVYN® FPAX 90° M
Winkel-Schlauchverschraubung; M 25; Nenngröße: 28; Halogenfrei; UV-beständig; IP 67, IP 68 - 2 bar, IP 69, IP 66;
SILVYN® FPAX 90° M25X1,5 / 28 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
78,79 €
(787,90 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
- Schnelle Montage
- Hohe Auszugkraft
- Druckwasserdicht
- Vibrationsschutz
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® FPAS
- Anwendungen mit starken Vibrationen