Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® FPAX T T-Verbinder
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SILVYN® FPAX T

T-Verbinder; Lichte Weite: 19mm; Für Schlauchaussendurchmesser: 21mm; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68, IP 66, IP 67

SILVYN® FPAX T21 BK

55507341

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

284,87 €

(1.899,13 €/100 Stück)

Anzahl

3 Stück pro Packung

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 15 Stück.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Schnelle Montage
  • Hohe Auszugkraft
  • Druckwasserdicht
  • Vibrationsschutz

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® FPAS