Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® HCX Metall-Schutzschlauch mit Mantel
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceoil resistantheat resistancecold resistance

SILVYN® HCX

Metall-Schutzschlauch mit Mantel; Innendurchmesser: 12.6mm; Aussendurchmesser: 17.8mm; Nenngröße: 3/8; Stahl; UV-beständig

SILVYN® HCX 3/8'' 12,6X17,8 BK 30M

61744228

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

499,64 €

(1.665,46 €/100 Meter)

Anzahl

30 Meter pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Schützt vor Flüssigkeiten
  • Zugfest
  • Robust
  • Erhöht trittfest

Anwendung

  • Maschinenbau
  • Papierindustrie
  • Mess-, Steuer- und Regeltechnik
  • Bahnanwendungen
  • Im Freien