64400242
Metall-Schutzschlauch mit Mantel; Innendurchmesser: 21mm; Aussendurchmesser: 26.4mm; Nenngröße: 3/4; Stahl; Halogenfrei; UV-beständig
SILVYN® HFX-V0 3/4'' 21,0X26,4 BK 30M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
972,47 €
(3.241,56 €/100 Meter)
30 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Das flexible Schutzschlauchdesign erlaubt kleine Biegeradien und ist optimal für die platzsparende Verlegung bei geringen Raumverhältnissen in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien
- Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin, Säuren und Fetten
- Flüssigkeitsdicht
Anwendung
- Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen und Bussen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist
- Auch in öliger Umgebung und Bereichen mit erhöhter Umgebungstemperatur einsetzbar