Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® HFX Metall-Schutzschlauch mit Mantel
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantacid resistancecold resistance

SILVYN® HFX-V0

Metall-Schutzschlauch mit Mantel; Innendurchmesser: 12.6mm; Aussendurchmesser: 17.8mm; Nenngröße: 3/8; Stahl; Halogenfrei; UV-beständig

SILVYN® HFX-V0 3/8'' 12,6X17,8 BK 30M

64400241

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

689,70 €

(2.299,00 €/100 Meter)

Anzahl

30 Meter pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Das flexible Schutzschlauchdesign erlaubt kleine Biegeradien und ist optimal für die platzsparende Verlegung bei geringen Raumverhältnissen in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien
  • Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin, Säuren und Fetten
  • Flüssigkeitsdicht

Anwendung

  • Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen und Bussen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist
  • Auch in öliger Umgebung und Bereichen mit erhöhter Umgebungstemperatur einsetzbar