Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® HFX Metall-Schutzschlauch mit Mantel
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantacid resistancecold resistance

SILVYN® HFX

Metall-Schutzschlauch mit Mantel; Innendurchmesser: 51.6mm; Aussendurchmesser: 59.9mm; Nenngröße: 2; Stahl; Halogenfrei; UV-beständig

SILVYN® HFX 2'' 51,6X59,9 BK 15M

64400252

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

2.499,21 €

(16.661,37 €/100 Meter)

Anzahl

15 Meter pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Schlagfest
  • Robust
  • Abriebschutz
  • Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin, Säuren und Fetten
  • Flüssigkeitsdicht

Anwendung

  • Maschinenbau
  • Papierindustrie
  • Mess-, Steuer- und Regeltechnik
  • Bahnanwendungen
  • Im Freien