55503506
Winkel-Schlauchverschraubung; PG 42; Passend für Schutzschlauchgröße: 1.5; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 67;
SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° PG 42 MS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
334,92 €
(16.746,03 €/100 Stück)
2 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Hohe Auszugkraft
- Für hohe mechanische Belastung
- 45° und 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® HIPROJACKET