Winkel-Schlauchverschraubung; M 20; Passend für Schutzschlauchgröße: 13; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 67;
55503531
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
367,07 €
(3.670,68 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Hohe Auszugkraft
- Für hohe mechanische Belastung
- 45° und 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® HIPROJACKET