55503534
Winkel-Schlauchverschraubung; M 40; Passend für Schutzschlauchgröße: 32; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 67;
SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° M40X1,5 MS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
246,21 €
(12.310,58 €/100 Stück)
2 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hohe Auszugkraft
- Für hohe mechanische Belastung
- 45° und 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® HIPROJACKET