55503510
Winkel-Schlauchverschraubung; PG 16; Passend für Schutzschlauchgröße: 1/2; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 67;
SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° PG 16 MS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
365,65 €
(3.656,49 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Hohe Auszugkraft
- Für hohe mechanische Belastung
- 45° und 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® HIPROJACKET