Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® HIPROJACKET AMG M Schlauchverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SILVYN® HIPROJACKET AMG M

Schlauchverschraubung; M 16; Passend für Schutzschlauchgröße: 13; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 67;

SILVYN® HIPROJACKET AMG M16X1,5 MS

55503516

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

249,43 €

(2.494,30 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hohe Auszugkraft
  • Für hohe mechanische Belastung
  • 45° und 90° Winkel ermöglicht optimale Montage

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® HIPROJACKET