55503517
Schlauchverschraubung; M 20; Passend für Schutzschlauchgröße: 16; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 67;
SILVYN® HIPROJACKET AMG M20X1,5 MS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
268,64 €
(2.686,45 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hohe Auszugkraft
- Für hohe mechanische Belastung
- 45° und 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® HIPROJACKET