Schlauchverschraubung; M 25; Passend für Schutzschlauchgröße: 22; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 67;
55503518
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
184,59 €
(3.691,85 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hohe Auszugkraft
- Für hohe mechanische Belastung
- 45° und 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® HIPROJACKET