Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® HIPROJACKET AMG M Schlauchverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SILVYN® HIPROJACKET AMG PG

Schlauchverschraubung; PG 48; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 67;

SILVYN® HIPROJACKET AMG PG 48 MS

55503499

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

338,16 €

(16.908,08 €/100 Stück)

Anzahl

2 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Hohe Auszugkraft
  • Für hohe mechanische Belastung
  • 45° und 90° Winkel ermöglicht optimale Montage

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® HIPROJACKET