55503538
Schlauchverschraubung; PG 11; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 67;
SILVYN® HIPROJACKET AMG PG 11 MS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
259,81 €
(2.598,09 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Hohe Auszugkraft
- Für hohe mechanische Belastung
- 45° und 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® HIPROJACKET