Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® HIPROJACKET Einfacher Schutzschlauch
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SILVYN® HIPROJACKET

Einfacher Schutzschlauch; Innendurchmesser: 25mm; Aussendurchmesser: 31mm; Nenngröße: 25; Silikon; Halogenfrei; UV-beständig

SILVYN® HIPROJACKET NW 25 15M

61713000

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

889,06 €

(5.927,05 €/100 Meter)

Anzahl

15 Meter pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hitzebeständig
  • Flexibel
  • Reduziert kurzzeitig die Temperatur im Schlauch um bis zu 30%
  • Bei zusätzlicher Verwendung des SILVYN HIPROSILTAPE erhöht sich die Schutzart auf IP67

Anwendung

  • Stahlindustrie
  • Bahnanwendungen / Fahrzeugbau
  • Hütten- und Stahlwerke, Gießereien, Glas- und Keramikverarbeitung, Chemische Industrie
  • Maschinenbau
  • Überall wo Kabel und Leitungen extremer Hitze ausgesetzt sind