61713015
Einfacher Schutzschlauch; Innendurchmesser: 32mm; Aussendurchmesser: 38mm; Nenngröße: 32; Silikon; Halogenfrei; UV-beständig
SILVYN® HIPROJACKET NW 32 15M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.107,61 €
(7.384,09 €/100 Meter)
15 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hitzebeständig
- Flexibel
- Reduziert kurzzeitig die Temperatur im Schlauch um bis zu 30%
- Bei zusätzlicher Verwendung des SILVYN HIPROSILTAPE erhöht sich die Schutzart auf IP67
Anwendung
- Stahlindustrie
- Bahnanwendungen / Fahrzeugbau
- Hütten- und Stahlwerke, Gießereien, Glas- und Keramikverarbeitung, Chemische Industrie
- Maschinenbau
- Überall wo Kabel und Leitungen extremer Hitze ausgesetzt sind