61713040
Klebeband; Silikon
SILVYN® HIPROSILTAPE 25X0,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
344,72 €
(3.133,86 €/100 Meter)
11 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Bei zusätzlicher Verwendung des SILVYN HIPROSILTAPE erhöht sich die Schutzart auf IP67
- Flexibel
- Hitzebeständig
- Reduziert kurzzeitig die Temperatur im Schlauch um bis zu 30%
Anwendung
- Hütten- und Stahlwerke, Gießereien, Glas- und Keramikverarbeitung, Chemische Industrie
- Stahlindustrie
- Bahnanwendungen / Fahrzeugbau
- Maschinenbau
- Überall wo Kabel und Leitungen extremer Hitze ausgesetzt sind