Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® HYGIENIC Schlauchverschraubung
UKCA markedCE markedEcolabFDA certifiedNSF certifiedEHEDG
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freecorrosion resistantoil resistantacid resistanceheat resistancecold resistance

SILVYN® HYGIENIC

Schlauchverschraubung; M 40; Nenngröße: 40; Halogenfrei; UV-beständig; IP 66, IP 68 - 2 bar, IP 67;

SILVYN® HYGIENIC M40X1,5

55510704

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

283,08 €

(28.308,45 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hygienic Design für ein optimales Reinigungsergebnis
  • Glatte Oberflächen und keine Kanten verhindern die Ansammlung von Flüssigkeiten sowie Bildung von Mikroorganismen

Anwendung

  • Lebensmittelmaschinen, -anlagen und -komponenten
  • Pharmaindustrie
  • Maschinenbau