56000100
Winkel-Schlauchverschraubung; PG 13,5; Passend für Schutzschlauchgröße: 18; Polyamid; Halogenfrei; IP 68, IP 69;
SILVYN® KLICK 90° PG 13,5 GY
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
382,52 €
(765,04 €/100 Stück)
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
- Schnelle Montage
- Einfache Demontage
- Zugfest
- Hohe Abdichtung
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Für geringe Platzverhältnisse
- Drehbare Anwendungen