Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® KLICK 90° PG Winkel-Schlauchverschraubung
UKCA markedCE markedVDE certifiedUL recognized
chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SILVYN® KLICK 90° PG

Winkel-Schlauchverschraubung; PG 16; Passend für Schutzschlauchgröße: 21; Polyamid; Halogenfrei; IP 68, IP 69;

SILVYN® KLICK 90° PG 16 GY

61801040

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

387,42 €

(774,83 €/100 Stück)

Anzahl

50 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
  • Schnelle Montage
  • Einfache Demontage
  • Zugfest
  • Hohe Abdichtung

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Für geringe Platzverhältnisse
  • Drehbare Anwendungen