Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® KLICK 90° PG Winkel-Schlauchverschraubung
UKCA markedCE markedVDE certifiedUL recognized
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SILVYN® KLICK 90° PG

Winkel-Schlauchverschraubung; PG 29; Passend für Schutzschlauchgröße: 34; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68, IP 69;

SILVYN® KLICK 90° PG 29 BK

61801065

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

186,21 €

(1.862,12 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
  • Schnelle Montage
  • Einfache Demontage
  • Zugfest
  • Hohe Abdichtung

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Für geringe Platzverhältnisse
  • Drehbare Anwendungen