61800755
Schlauchverschraubung; NPT 3/4"; Passend für Schutzschlauchgröße: 28; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68;
SILVYN® KLICK-GN NPT 3/4" BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
168,74 €
(674,94 €/100 Stück)
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schnelle Montage
- Einfache Demontage
- Zugfest
- Hohe Abdichtung
- Drehbar
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Roboterbau
- Drehbare Anwendungen