Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® KLICK NPT Schlauchverschraubung
UKCA markedCE markedUL recognized
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SILVYN® KLICK NPT

Schlauchverschraubung; NPT 2"; Passend für Schutzschlauchgröße: 54; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68;

SILVYN® KLICK-GN NPT 2" BK

61800785

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

183,52 €

(1.835,23 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Schnelle Montage
  • Einfache Demontage
  • Zugfest
  • Hohe Abdichtung
  • Drehbar

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Roboterbau
  • Drehbare Anwendungen