Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® KLICK-RH Halterung
chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SILVYN® KLICK-RH

Halterung; Nenngröße: 16; Polyamid

SILVYN® KLICK-RH 16 GY

65500632

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

127,00 €

(254,00 €/100 Stück)

Anzahl

50 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Einteilig und somit ohne verlierbare Kleinteile.
  • Einfacher Verschluss durch Klick-Mechanismus.
  • Ausreißsichere Fixierung von parallel-gewellten Schutzschläuchen durch Positionierungsrippe in der Halterung.
  • Einfache Montage mittels M5/M6-Schrauben am Gehäuse bzw. durch Einschub in C-Profilschienen.
  • Nutsystem ermöglicht die Montage direkt nebeneinander.

Anwendung

  • Zur Befestigung und/oder Führung eines parallel-gewellten Schutzschlauches geeignet.
  • Zur Verwendung mit den Schutzschläuchen SILVYN® RILL PA 6 und SILVYN® RILL PA 12.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet.