65500635
Halterung; Nenngröße: 28; Polyamid
SILVYN® KLICK-RH 28 GY
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
107,53 €
(430,13 €/100 Stück)
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Einteilig und somit ohne verlierbare Kleinteile.
- Einfacher Verschluss durch Klick-Mechanismus.
- Ausreißsichere Fixierung von parallel-gewellten Schutzschläuchen durch Positionierungsrippe in der Halterung.
- Einfache Montage mittels M5/M6-Schrauben am Gehäuse bzw. durch Einschub in C-Profilschienen.
- Nutsystem ermöglicht die Montage direkt nebeneinander.
Anwendung
- Zur Befestigung und/oder Führung eines parallel-gewellten Schutzschlauches geeignet.
- Zur Verwendung mit den Schutzschläuchen SILVYN® RILL PA 6 und SILVYN® RILL PA 12.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet.