Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® KLICK-Y (TPE) Y-Verbinder
UKCA markedCE markedUL recognized
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SILVYN® KLICK-Y (TPE)

Y-Verbinder; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig; IP 66

SILVYN® KLICK-Y TPE 3X10 BK

56000125

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

76,35 €

(763,49 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Einfache Konfektionierbarkeit
  • Erhöht temperaturbeständig

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Y-Verteiler für SILVYN® RILL Schläuche