61801110
Y-Verbinder; Polyamid; Halogenfrei; IP 68, IP 69
SILVYN® KLICK-Y PA6 2X13 / 1X16 GY
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
105,12 €
(1.051,24 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schnelle Montage
- Einfache Demontage
- Zugfest
- Einfache Zusammenführung von Schlauchgrößen
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Y-Verteiler für SILVYN® RILL Schläuche