55507115
Schlauchverschraubung; M 16; Nenngröße: 16; Passend für Schutzschlauchgröße: 16; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig; IP 69, IP 66 - 10 bar, IP 68; EMV Abschirmung
SILVYN® KSE-M 16X1,5/2 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
543,77 €
(5.437,71 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schnelle Montage
- Vibrationsschutz
- Zusätzliche Kabelzugentlastung
- Zusätzliche Kabelabdichtung
- Optimale EMV Anbindung
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® FPAS
- Überall wo geschirmte Kabel und Leitungen zusätzlichen Schutz benötigen