Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® LCC-2 Metall-Schutzschlauch mit Mantel
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardantoil resistantcold resistance

SILVYN® LCC-2

Metall-Schutzschlauch mit Mantel; Innendurchmesser: 6.8mm; Aussendurchmesser: 10mm; Nenngröße: 10; Stahl; UV-beständig

SILVYN® LCC-2 10/6,8X10,0 BK 10M

61737351

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

34,57 €

(345,68 €/100 Meter)

Anzahl

10 Meter pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Speziell für anspruchsvolle Umgebungen mit hohen Anforderungen an mechanische und chemische Stabilität.
  • Flexibler, wendelgewickelter Metallschutzschlauch mit Einhakprofil sorgt für erhöhte Tritt- und Druckfestigkeit.
  • Dank flüssigkeitsdichtem PVC-Außenmantel besonders witterungsbeständig.

Anwendung

  • Zum Schutz einer Leitung vor Umgebungseinflüssen.
  • Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Außenbereich geeignet.