55503478
Schlauchkupplung; Nenngröße: 25; Lichte Weite: 19.1mm; Halogenfrei; UV-beständig; IP 65
SILVYN® LCC-C 25 VERBINDUNGSSTÜCK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
80,79 €
(4.039,53 €/100 Stück)
2 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Beliebiges Verlängern von SILVYN LCC-2 / LCCH-2
- Schnelle Montage
- Ausreißsichere Verbindung
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN LCC-2 / LCCH-2
- Schlauchkupplung zur Verlängerung