61804789
Metall-Schutzschlauch mit Mantel; Innendurchmesser: 69.4mm; Aussendurchmesser: 79.2mm; Nenngröße: 75; Stahl; Halogenfrei; UV-beständig
SILVYN® LCCH-2 75/70,0X79,0 BK 10M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
5.219,18 €
(10.438,36 €/100 Meter)
10 Meter pro Packung
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 50 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Erhöht flammwidrig selbstverlöschend nach UL94V-0
- Schützt vor Flüssigkeiten
- Erhöht trittfest
- Außen- und Erdverlegbar
- Erhöht mechanisch belastbar
Anwendung
- Öffentliche Einrichtungen
- Maschinenbau
- Im Freien
- Überall wo Flüssigkeiten auftreten
- Mechanisch anspruchsvolle Umgebung