Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® LCG-M Schlauchverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SILVYN® LCG-M

Schlauchverschraubung; M 40; Passend für Schutzschlauchgröße: 40; Halogenfrei; UV-beständig; IP 65;

SILVYN® LCG-M 40X1,5

55503227

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

121,15 €

(12.115,46 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Speziell für anspruchsvolle Umgebungen mit hohen Anforderungen an mechanische und chemische Stabilität.
  • Ermöglicht Schutzart IP 65 aufgrund der sicheren Abdichtung zum Gehäuse.

Anwendung

  • Zur sicheren Anbringung eines Schutzschlauches an der Außenwand eines Gehäuses/einer Anwendung oder an einer Halterung.
  • Zur Verwendung mit SILVYN® Schutzschlauch LCC-2 und LCCH-2.
  • Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Außenbereich geeignet.