55503475
Schlauchverschraubung; M 32; Passend für Schutzschlauchgröße: 32; Halogenfrei; UV-beständig; IP 65;
SILVYN® LCS M32X1,5 MS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
142,18 €
(7.108,79 €/100 Stück)
2 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Hohe Auszugkraft
- Vibrationsschutz
- Erhöhte Dichtigkeit
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN LCC-2 / LCCH-2
- Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
- Überall wo Flüssigkeiten auftreten