Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® LCW-M Winkel-Schlauchverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SILVYN® LCW-M

Winkel-Schlauchverschraubung; M 20; Passend für Schutzschlauchgröße: 16; Halogenfrei; UV-beständig; IP 65;

SILVYN® LCW-M 20X1,5/1

55503230

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

335,02 €

(3.350,17 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hohe Auszugkraft
  • Vibrationsschutz
  • Erhöhte Dichtigkeit

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN LCC-2 / LCCH-2
  • Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
  • Überall wo Flüssigkeiten auftreten