Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® LGEP Schlauchverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistant

SILVYN® LGEP

Schlauchverschraubung; Passend für Schutzschlauchgröße: 12; Halogenfrei; UV-beständig;

SILVYN® LGEP 12 MS

55503180

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

334,84 €

(669,69 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 50 Stück.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Kabelverletzungen können verhindert werden
  • Hohe Auszugkraft
  • Platzsparend

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® SSU / SSUE
  • Abdeckung der Schlauchenden
  • Überall wo keine Schlauchverschraubung verwendet wird
  • Mechanisch anspruchsvolle Umgebung