Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® LGES-M NPB Schlauchverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freecorrosion resistantoil resistantheat resistancecold resistance

SILVYN® LGES-M AISI 316

Schlauchverschraubung; M 20; Nenngröße: 20; Halogenfrei; UV-beständig; IP 40;

SILVYN® LGES-M 20X1,5/1 AISI 316

55503213

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

62,45 €

(6.245,03 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot

Nutzen

  • Für drehbare Anwendungen
  • Hohe Auszugkraft
  • Platzsparend

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® SSU / SSUE
  • Mechanisch anspruchsvolle Umgebung