Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® LTP 45° M Winkel-Schlauchverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SILVYN® LTP 45° M

Winkel-Schlauchverschraubung; M 25; Nenngröße: 25; Passend für Schutzschlauchgröße: 25; Halogenfrei; UV-beständig; IP 66, IP 69, IP 68 - 5 bar, IP 67;

SILVYN® LTP 45° M25X1,5 MS

55510302

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

575,62 €

(5.756,18 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hohe Auszugkraft
  • Vibrationsschutz
  • Hohe Abdichtung

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN LTP
  • Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
  • Überall wo Flüssigkeiten auftreten