55510306
Winkel-Schlauchverschraubung; M 63; Nenngröße: 63; Passend für Schutzschlauchgröße: 63; Halogenfrei; UV-beständig; IP 66, IP 69, IP 68 - 5 bar, IP 67;
SILVYN® LTP 45° M63X1,5 MS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Möchten Sie ein individuelles Angebot für diesen Artikel?
Preis anfragen
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Hohe Auszugkraft
- Vibrationsschutz
- Hohe Abdichtung
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN LTP
- Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
- Überall wo Flüssigkeiten auftreten