Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® LTP 90° M Winkel-Schlauchverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SILVYN® LTP 90° M

Winkel-Schlauchverschraubung; M 16; Nenngröße: 12; Passend für Schutzschlauchgröße: 12; Halogenfrei; UV-beständig; IP 69, IP 66, IP 67, IP 68 - 5 bar;

SILVYN® LTP 90° M16X1,5/1 MS

55510400

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

1.067,88 €

(2.135,76 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 50 Stück.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Hohe Auszugkraft
  • Vibrationsschutz
  • Hohe Abdichtung

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN LTP
  • Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
  • Überall wo Flüssigkeiten auftreten