55510430
Winkel-Schlauchverschraubung; M 20; Nenngröße: 20; Passend für Schutzschlauchgröße: 20; Halogenfrei; UV-beständig; IP 69, IP 66, IP 67, IP 68 - 5 bar;
SILVYN® LTP 90° M20X1,5/2 MS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.273,67 €
(2.547,34 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 50 Stück.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Hohe Auszugkraft
- Vibrationsschutz
- Hohe Abdichtung
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN LTP
- Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
- Überall wo Flüssigkeiten auftreten