55510460
Winkel-Schlauchverschraubung; M 40; Nenngröße: 40; Passend für Schutzschlauchgröße: 40; Halogenfrei; UV-beständig; IP 69, IP 66, IP 67, IP 68 - 5 bar;
SILVYN® LTP 90° M40X1,5 MS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
76,12 €
(7.612,12 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hohe Auszugkraft
- Vibrationsschutz
- Hohe Abdichtung
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN LTP
- Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
- Überall wo Flüssigkeiten auftreten